|
|
|
TMH2GDB
Grafična enota zaslona - 240 x 160 slikovnih pik
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
|
Izdelek ali sestavni del
|
Grafični prikaz
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M221
|
Poraba toka
|
40 mA pri5 V DC priPreko RJ45 konektorja
|
Maksimalna poraba moči v W
|
1 W
|
Tip zaslona
|
Osvetljen barvni STN LCD
|
Barva zaslona
|
Enobarvno
|
Ločljivost zaslona
|
240 x 160 pikslov
|
Število tipke
|
4 Konfiguracijski
6 Za navigacijo
|
Komplementarno
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Oznaka
|
CE
|
Lokacija montaže
|
Prednja omara 22 mm Luknja
Dno kabine 22 mm Luknja Montažna oprema
|
Tip konektorja
|
RJ45 Komunikacija in napajanje
|
Višina
|
126 mm
|
Width
|
80 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Teža izdelka
|
0,17 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…50 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…2000 m
|
Okoljske značilnosti
|
Jedko brez plina
|
Relativna vlažnost
|
95 %, Ne kondenzira ( Transport)
95 %, Ne kondenzira ( Pomnilnik)
95 %, Ne kondenzira ( Obratovanje)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Spredaj:
IP20 Zadnji del:
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm (f = 3…150 Hz)
2 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 3 V/m ( 1,4 do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 1 V/m ( 2 do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m ( 50/60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 0,5 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 0,5 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 Vrms ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Disturbing field emission - testna raven: 10 do 150 kHz ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 150 do 1500 kHz ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 1,5 do 30 kHz ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 30 do 230 MHz Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 230 MHz do 1 GHZ Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Disturbing field emission - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
164,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,375 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
70,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
15,744 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7815f7f5-1bc2-4e36-a012-cfda55fde533
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
53
|
|
|