|
|
|
TRV00121
Modul prednjega zaslona - FDM 121 - 96 x 96 mm - IP54
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
FDM121
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul zaslona
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Prikazovalni in signalni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact MTZ
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NSX
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
Ime izdelka
|
Enerlin'X FDM
|
Funkcija modula
|
Daljinec
Pregled omrežja
Merjenje
Prikaz alarma
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
Montažni način
|
Podometna montaža
|
Montažna podpora
|
Nadometna montaža s kompletom
Izrez na vratih
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon z belo osvetljenim ozadjem
|
Ločljivost zaslona
|
128 x 128 pikslov
|
Pogled kota vodoraven x navpičen
|
60 x 30°
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 20 do 10 %
|
Poraba toka
|
21 mA
|
Standardi
|
CE
CSA
UL
|
Višina
|
96 mm
|
Širina
|
96 mm
|
Globina
|
33,6 mm
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
Rezervni del zaComPact NS1600b...3200
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP53 Spredaj:
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,803 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,275 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,375 cm
|
Paket 1 Teža
|
244,5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
34
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
8967 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
816
|
Paket 3 Višina
|
95 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
224208 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|