|
|
|
TRV00910
Kovček za vzdrževanje Micrologic z USB-vmesnikom
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet za testiranje
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pripomoček za vzdrževanje
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX nova generacija
PowerPact PowerPact multistandard
TeSys TeSys GV4
|
Provided equipment
|
1 USB kabel
1 USB vzdrževanje vmesnika
1 RJ45/RJ45 moški kabel
1 Napajanje
1 MicroLogic cord
|
[Ue] rated operational voltage
|
110 do 220 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,580 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
29,140 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|