|
|
|
TRV00911
USB-vmesnik za vzdrževanje
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
USB vmesnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pripomoček za vzdrževanje
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX nova generacija
PowerPact PowerPact multistandard
TeSys TeSys GV4
|
[Ue] rated operational voltage
|
110 do 220 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
476,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,247 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|