Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXBATM02 |
Schneider-Electric
 
TSXBATM02 slika – Schneider- scope
TSXBATM02
Pomožna baterija - za pomnilniško kartico PCMCIA SRAM s procesorjem ver 4
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločeni deli
Tip dodatkov/ločenih delov Baterija
Označevanje dodatkov/ločenih delov Pomožna rezervna baterija
Destinacija dodatkov/ločenih delov PCMCIA SRAM pomnilniška kartica nov obseg z različico procesorja> 04
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon Premium programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 22,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,545 kg