Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXBATM03 |
Schneider-Electric
 
TSXBATM03 slika – Schneider- scope
TSXBATM03
Glavna pomožna baterija - za pomnilniško kartico PCMCIA SRAM
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločeni deli
Tip dodatkov/ločenih delov Baterija
Označevanje dodatkov/ločenih delov Glavna rezervna baterija
Destinacija dodatkov/ločenih delov PCMCIA SRAM pomnilniška kartica nov obseg
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon Premium programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,200 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,246 kg