Schneider-Electric
 
TSXCANCA100 slika – Schneider- scope
TSXCANCA100
Standardni kabel CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 100 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 100 m
Komplementarno
Oznaka CE
Teža izdelka 8,8 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 9,110 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 235,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da