Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANCA300 |
Schneider-Electric
 
TSXCANCA300 slika – Schneider- scope
TSXCANCA300
Standardni kabel CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 300 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del CANopen cable
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 300 m
Komplementarno
Oznaka CE
Teža izdelka 24,56 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 33,500 cm
Paket 1 Širina 39,500 cm
Paket 1 Dolžina 39,500 cm
Paket 1 Teža 24,560 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 113,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 454,000 kg