|
|
|
TSXCANCADD1
Komp. kablov CANopen - oblikovani ž. priklj. CANopen SUB-D9 - std. - IP20 - 1 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
CANopen
|
Tip letve
|
CANopen
|
Izdelek ali sestavni del
|
CANopen cordset
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
CANopen bus
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Komplementarno
Električna povezava
|
2 ženska konektorja SUB-D 9 zatič/čep
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
0,143 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
147,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS