Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANCADD3 |
Schneider-Electric
 
TSXCANCADD3 slika – Schneider- scope
TSXCANCADD3
Komp. kablov CANopen - oblikovani ž. priklj. CANopen SUB-D9 - std. - IP20 - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del CANopen cordset
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Električna povezava 2 ženska konektorja SUB-D 9 zatič/čep
Oznaka CE
Teža izdelka 0,295 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 313,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,247 kg