Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANCB300 |
Schneider-Electric
 
TSXCANCB300 slika – Schneider- scope
TSXCANCB300
Standardni kabel CANopen - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 300 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del CANopen cable
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 300 m
Komplementarno
Oznaka CE
Teža izdelka 21,87 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 33,500 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 21,870 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 113,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 405,660 kg