|
|
|
TSXCANCB50
Standardni kabel CANopen - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 50 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
CANopen
|
Tip letve
|
CANopen
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
CANopen bus
|
Dolžina kabla
|
50 m
|
Komplementarno
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
3,58 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,003 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
104,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
128,110 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|