Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANCBDD1 |
Schneider-Electric
 
TSXCANCBDD1 slika – Schneider- scope
TSXCANCBDD1
Komp. kablov CANopen - oblik. ž. priklj. CANopen SUB-D9 - std. - IP20 - UL - 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del CANopen cordset
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 1 m
Komplementarno
Električna povezava 2 ženska konektorja SUB-D 9 zatič/čep
Oznaka CE
Teža izdelka 0,131 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 139,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 65
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,650 kg