Schneider-Electric
 
TSXCANCD100 slika – Schneider- scope
TSXCANCD100
Kabel CANopen - za težke razmere - IP20 - 100 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 100 m
Komplementarno
Oznaka CE
Product weight 7,77 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,5 cm
Paket 1 Širina 35,0 cm
Paket 1 Dolžina 35,0 cm
Paket 1 Teža 7,9 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 105,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 201,6 kg