Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANCD300 |
Schneider-Electric
 
TSXCANCD300 slika – Schneider- scope
TSXCANCD300
Kabel CANopen - za težke razmere - IP20 - 300 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del CANopen cable
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Dolžina kabla 300 m
Komplementarno
Oznaka CE
Teža izdelka 21,7 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,500 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 21,700 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 112,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 402,600 kg