Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANKCDF90T |
Schneider-Electric
 
TSXCANKCDF90T slika – Schneider- scope
TSXCANKCDF90T
Ženski konektor CANopen SUB-D9 - ukrivljen pod kotom 90° - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del Konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor z linijskim terminatorjem
IP stopnja zaščite IP20
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Komplementarno
Električna povezava 1 ženski konektor SUB-D 9 Kolenski
Teža izdelka 0,046 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 9,400 cm
Paket 1 Dolžina 11,400 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 225
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,474 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months