Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCANKCDF90TP |
Schneider-Electric
 
TSXCANKCDF90TP slika – Schneider- scope
TSXCANKCDF90TP
Ženski konektor CANopen SUB-D9 - ukrivljen pod kotom 90° z dod. SUB-D9 - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Tip letve CANopen
Izdelek ali sestavni del Konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor z linijskim terminatorjem
IP stopnja zaščite IP20
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Komplementarno
Električna povezava 1 ženski konektor SUB-D 9 Kolenski
1 moški konektor SUB-D 9
Teža izdelka 0,051 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,600 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,900 cm
Paket 1 Teža 51,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 225
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,475 kg