Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCBY010K |
Schneider-Electric
 
TSXCBY010K slika – Schneider- scope
TSXCBY010K
Kabel vodila X z marjetično vezavo za ogrodje - 2 priključka SUB-D 9 - 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kabelsko marjetično verižno vodilo X
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za večstojalne konfiguracijo
Komplementarno
Dolžina kabla 1 m
Električni priključek 2 priključka SUB-D 9
Teža izdelka 0,16 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 183,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,490 kg