Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCBY1000 |
Schneider-Electric
 
TSXCBY1000 slika – Schneider- scope
TSXCBY1000
Kabel na kolutu - prosti konci - 2 linijska testerja - 100 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kabel na kolutu
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za večstojalne konfiguracijo
Dodatne informacije Opremljeni s konektorji TSXCBYK9
Komplementarno
Dolžina kabla 100 m
Električni priključek Prosti konci
Sestava kompleta 2 linijska testa
Teža izdelka 12,32 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 33,000 cm
Paket 1 Širina 59,500 cm
Paket 1 Dolžina 59,500 cm
Paket 1 Teža 16,250 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 118,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 117,500 kg