|
|
|
TSXCDP053
Priključni kabel - Modicon Premium - 0,5 m - za pod-osnovo ABE7H16R20
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Premium
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Podobaza ABE7H16R20
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
TSXCFY21
TSXCTY2C
TSXCCY1128
TSXCFY11
TSXCAY
TSXCTY2A
TSXCTY4A
|
Dolžina kabla
|
0,5 m
|
Električna povezava
|
1 konektor HE10, 20 smerni Stran modula
1 konektor HE10, 20 smerni PLC stranska
|
Žični odsek
|
0,324 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
|
Teža izdelka
|
0,085 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
116,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,467 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS