Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCDP1003 |
Schneider-Electric
 
TSXCDP1003 slika – Schneider- scope
TSXCDP1003
Priključni kabel - Modicon Premium - 10 m - za pod-osnovo ABE7H16R20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium
Označevanje dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podobaza ABE7H16R20
Komplementarno
Združljivost izdelkov TSXCTY4A
TSXCTY2C
TSXCFY21
TSXCTY2A
TSXCCY1128
TSXCFY11
TSXCAY
Dolžina kabla 10 m
Električna povezava 1 konektor HE10, 20 smerni Stran modula
1 konektor HE10, 20 smerni PLC stranska
Žični odsek 0,324 mm²
Teža izdelka 1,23 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 1,430 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,050 kg