Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCDP102 |
Schneider-Electric
 
TSXCDP102 slika – Schneider- scope
TSXCDP102
Ploščat trakovni priključni kabel - za I/O modul s konektorji HE10 - 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium programabilna platforma
Označevanje dodatkov/ločenih delov Valjasti tračni povezovalni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov I/O modul, opremljen s konektorji HE10
Podbaza Telefast 2
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Napajanje enkoderja 5 V/ 10 do 30 V DC
Pomožno napajanje 24 VDC
Komplementarno
Združljivost izdelkov ABE7H16R20
ABE7H08R10
TSXCTY2C
Dolžina kabla 1 m
Električna povezava 2 priključka HE10, 20 smerni
Žični odsek 0,08 mm²
Presek AWG AWG 28
Tok na kanal 0,1 A
Teža izdelka 0,09 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 73,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,920 kg