|
|
|
TSXCDP202
Ploščat trakovni priključni kabel - za I/O modul s konektorji HE10 - 2 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Premium programabilna platforma
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Valjasti tračni povezovalni kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
I/O modul, opremljen s konektorji HE10
Podbaza Telefast 2
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Napajanje enkoderja 5 V/ 10 do 30 V DC
Pomožno napajanje 24 VDC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
TSXCTY2C
ABE7H08R10
ABE7H16R20
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Električna povezava
|
2 priključka HE10, 20 smerni
|
Žični odsek
|
0,08 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 28
|
Tok na kanal
|
0,1 A
|
Teža izdelka
|
0,17 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
125,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,375 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
44,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS