Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCDP301 |
Schneider-Electric
 
TSXCDP301 slika – Schneider- scope
TSXCDP301
Predoblikovan kabel - 3 m - za servo pogon Modicon Premium PLC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium
Označevanje dodatkov/ločenih delov Predoblikovan kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modicon Premium PLC
Servo pogon
Komplementarno
Združljivost izdelkov TSXCCY1128
TSXCTY4A
TSXCTY2C
TSXCFY11
TSXCTY2A
TSXCFY21
Dolžina kabla 3 m
Električna povezava 1 izoliran konektor HE10, 20 smerni Stran modula
Prost konec s 4 barvno označenimi žicami PLC stranska
Žični odsek 0,324 mm²
Presek AWG AWG 22
Teža izdelka 0,4 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 20,600 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 448,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,788 kg