Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TSXCDP302 |
Schneider-Electric
 
TSXCDP302 slika – Schneider- scope
TSXCDP302
Ploščat trakovni priključni kabel - za I/O modul s konektorji HE10 - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium programabilna platforma
Označevanje dodatkov/ločenih delov Valjasti tračni povezovalni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podbaza Telefast 2
I/O modul, opremljen s konektorji HE10
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Napajanje enkoderja 5 V/ 10 do 30 V DC
Pomožno napajanje 24 VDC
Komplementarno
Združljivost izdelkov ABE7H08R10
TSXCTY2C
ABE7H16R20
Dolžina kabla 3 m
Električna povezava 2 priključka HE10, 20 smerni
Žični odsek 0,08 mm²
Presek AWG AWG 28
Tok na kanal 0,1 A
Teža izdelka 0,25 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 175,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,5 kg