Schneider-Electric
 
TSXCDP501 slika – Schneider- scope
TSXCDP501
Predoblikovan kabel - 5 m - za servo pogon Modicon Premium PLC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium
Označevanje dodatkov/ločenih delov Predoblikovan kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Servo pogon
Modicon Premium PLC
Komplementarno
Združljivost izdelkov TSXCCY1128
TSXCTY4A
TSXCFY11
TSXCTY2A
TSXCTY2C
TSXCFY21
Dolžina kabla 5 m
Električna povezava 1 izoliran konektor HE10, 20 smerni Stran modula
Prost konec s 4 barvno označenimi žicami PLC stranska
Žični odsek 0,324 mm²
Presek AWG AWG 22
Product weight 0,66 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 22,900 cm
Paket 1 Dolžina 23,700 cm
Paket 1 Teža 725,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,195 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev