Schneider-Electric
 
TSXCUSBMBP slika – Schneider- scope
TSXCUSBMBP
USB prehod - vodilo Modbus Plus
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijski dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Prehod
Označevanje dodatkov/ločenih delov USB prehod
Destinacija dodatkov/ločenih delov Terminal
Tip letve Modbus Plus
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTGK
XBTGTW
XBTGT
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 14,200 cm
Paket 1 Dolžina 22,500 cm
Paket 1 Teža 344,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,378 kg