Schneider-Electric
 
TSXTLYEX slika – Schneider- scope
TSXTLYEX
Linijski terminator - za konec regala - 2 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Linijski terminator
Označevanje dodatkov/ločenih delov Linijski terminatorji
Destinacija dodatkov/ločenih delov Končno stojalo
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Združljivost izdelkov TSXRKY..EX.
Sestava kompleta 1 konektor SUB-D 9 označen A
1 konektor SUB-D 9 označen B
Product weight 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 54,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,540 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev