Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TWDFCW50K |
Schneider-Electric
 
TWDFCW50K slika – Schneider- scope
TWDFCW50K
Pred. oblikovan kabel - za razširitev I/O - Twido - 5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Twido
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Predhodno oblikovan kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov I/O razširitev
Komplementarno
Združljivost izdelkov TWDDDO32UK
TWDDDI16DK
TWDDDO16UK
TWDDDO32TK
TWDDDI32DK
TWDDDO16TK
Dolžina kabla 5 m
Presek kabla 0,035 mm²
Presek AWG AWG 22
Električna povezava 1 ženski konektor HE10 20 Twido stran
Prosti konec
Teža izdelka 0,67 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 734,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,413 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months