Schneider-Electric
 
TWDXCAISO slika – Schneider- scope
TWDXCAISO
Izolacijska doza za ser. povezave - za PLC Twido - vijačni prik. blok - 2 RJ45
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Twido
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Tap isolation box
Označevanje dodatkov/ločenih delov Tap isolation box
Destinacija dodatkov/ločenih delov RS485 serijska povezava
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Linije prepolarizirane (2 R 620 Ohm)
RS485 linijska izolacija
Linijski končni adapter (RC 120 Ohm, 1 nF)
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Programljiv krmilnik Twido
Modicon M238 logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Napajanje Zunanji
Električna povezava 1 vijačni priključni blok
2 priključka RJ45 (Za natikanje)
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Teža izdelka 0,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,6 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 156,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,191 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 768
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 150 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev