Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

V2 |
Schneider-Electric
 
V2 slika – Schneider- scope
V2
TeSys Vario - telo stikala za ločilno stikalo - 3 poli - 40 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave V
Tip izdelka Ohišje stikala
Komplementarno
Podpora za montažo Plošča
Simetrična letev
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW 400 do 415 V AC-3)
11 kW 690 V AC-3)
15 kW 500 V AC-3)
15 kW 690 V AC-23A)
18,5 kW 500 V AC-23A)
5,5 kW 230 do 240 V AC-3)
7,5 kW 230 do 240 V AC-23A)
15 kW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 29 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 40 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 32 A
Making capacity ( I Rms) 400 A 400 V AC-21A
400 A 400 V AC-22A
400 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 320 A 400 V AC-21A)
320 A 400 V AC-22A)
320 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 50 A aM
10 kA 400 V 50 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA 400 V Pri Ipeak
Prekinitveni razred obratovanja 30
Suitability for isolation Da
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
[Icw] rated short-time withstand Rms current 480 A 400 V 1 s
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Electrical Durability 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Višina 74 mm
Širina 55 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka UL
CSA
GL
UKCA
CCC
Stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 175,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,731 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 46,652 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 47
Pogodbena garancija
Garancija 18 months