Schneider-Electric
 
VBD2 slika – Schneider- scope
VBD2
TeSys Vario - ločilno stikalo - 40 A - na vratih
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VBD
Aplikacija naprave Preventivno vzdr?evanje
Tip izdelka Lo?ilno stikalo
Komplementarno
Sestava naprave Ro?ica
Stikalo
Mounting Support Ročica Vrata
Stikalo Vrata
Mounting Method Luknja 22,5 mm Ročica
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW 690 V AC-3)
15 kW 690 V AC-23A)
11 kW 400 do 415 V AC-3)
15 kW 500 V AC-3)
18,5 kW 500 V AC-23A)
5,5 kW 230 do 240 V AC-3)
7,5 kW 230 do 240 V AC-23A)
15 kW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 29 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 40 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 32 A
Making Capacity ( I Rms) 400 A 400 V AC-21A
400 A 400 V AC-22A
400 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 320 A 400 V AC-21A)
320 A 400 V AC-22A)
320 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 50 A aM
10 kA 400 V 50 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 480 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tip omrežja DC
AC
Prekinitveni razred obratovanja 30
Tip nadzora Vrtljivia ro?ica
Rotary Handle Mounting Style Neposredna
Handle Color ?rna
Handle Front Plate Color ?rna
Rotary Handle Padlocking 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Označevanje 0 - 1
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Electrical Durability 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Base Dimension 60 x 60 mm
Višina 74 mm
Širina 60 mm
Teža izdelka 0,215 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka CSA
CCC
GL
UL
UKCA
Stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda Glavno lo?ilno stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 221,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,825 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 49
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev