Schneider-Electric
 
VBF1GE slika – Schneider- scope
VBF1GE
TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo - 25 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VBF
Aplikacija naprave Preventivno vzdrževanje
Izdelek ali sestavni del Zaprto ločilno stikalo
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Komplementarno
Oznaka 0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 25 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 21,8 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W 11 kW 400 V AC-23)
7,5 kW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I rms) 320 A 400 V AC-21A
320 A 400 V AC-22A
320 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 384 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA 400 V 35 A aM
10 kA 400 V 35 A gG
Izklopna zmogljivost 250 A 400 V AC-21A)
250 A 400 V AC-22A)
250 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti Standard
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Vijačni priključki 10 mm² Trden
Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Zatezni moment 2,1 N.m Vijačni priključki
Požarna odpornost 960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Višina 146 mm
Width 90 mm
Globina 131 mm
Product weight 0,5 kg
Okolje
Standardi IEC 60204
IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 484,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,830 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 40,636 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 29
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev