Schneider-Electric
 
VBF2GE slika – Schneider- scope
VBF2GE
TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo - 32 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VBF
Aplikacija naprave Preventivno vzdrževanje
Izdelek ali sestavni del Zaprto ločilno stikalo
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Komplementarno
Oznaka 0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 32 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 29 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W 15 kW 400 V AC-23)
11 kW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I rms) 400 A 400 V AC-21A
400 A 400 V AC-22A
400 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 480 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA 400 V 50 A aM
10 kA 400 V 50 A gG
Izklopna zmogljivost 320 A 400 V AC-21A)
320 A 400 V AC-22A)
320 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti Standard
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Vijačni priključki 10 mm² Trden
Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Zatezni moment 2,1 N.m Vijačni priključki
Požarna odpornost 960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Višina 146 mm
Širina 90 mm
Globina 131 mm
Teža izdelka 0,5 kg
Okolje
Standardi IEC 60204
IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,800 cm
Paket 1 Teža 479,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,799 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 29
Pogodbena garancija
Garancija 18 months