Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VBF3GE |
Schneider-Electric
 
VBF3GE slika – Schneider- scope
VBF3GE
TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo - 50 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VBF
Aplikacija naprave Preventivno vzdrževanje
Izdelek ali sestavni del Enclosed switch-disconnector
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Komplementarno
Oznaka 0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 50 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 41,5 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W 22 kW 400 V AC-23)
18,5 kW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I rms) 630 A 400 V AC-21A
630 A 400 V AC-22A
630 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 2,1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 756 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA 400 V 63 A aM
10 kA 400 V 63 A gG
Izklopna zmogljivost 500 A 400 V AC-21A)
500 A 400 V AC-22A)
500 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti Standard
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Vijačni priključki 16 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 25 mm² Trden
Zatezni moment 4 N.m Vijačni priključki
Požarna odpornost 960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Višina 180 mm
Width 157 mm
Globina 152 mm
Teža izdelka 0,93 kg
Okolje
Standardi IEC 60204
IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,500 cm
Paket 1 Teža 920,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,290 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 92
Pogodbena garancija
Garancija 18 months