Schneider-Electric
 
VBFXGE1 slika – Schneider- scope
VBFXGE1
TeSys VARIO - omara - za VN12, VN20, V02 do V2 - črn vrtljivi ročaj - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VBFX
Izdelek ali sestavni del Omara
Združljivost izdelkov VN20
VN12
V02 do V2
Komplementarno
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Zaklepanje vrtljive ročice Z
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
16 A
20 A
32 A
25 A
Okoljske značilnosti Standard
Višina 146 mm
Width 90 mm
Globina 131 mm
Product weight 0,34 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,300 cm
Paket 1 Širina 15,700 cm
Paket 1 Dolžina 10,700 cm
Paket 1 Teža 357,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,969 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 months