|
|
|
VBFXGE4
TeSys VARIO - omara - za V02 do V2 - črn vrtljivi ročaj - IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VBFX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Združljivost izdelkov
|
V02 do V2
|
Komplementarno
Barva ročaja
|
?rna
|
Barva ročaja prednje plošče
|
?rna
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Z
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
20 A
16 A
32 A
25 A
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Višina
|
180 mm
|
Širina
|
157 mm
|
Globina
|
152 mm
|
Teža izdelka
|
0,66 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
688,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,906 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
5
|
Pogodbena garancija
|
|