Oznaka
|
0 - 1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
140 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
83 A AC-23A)400 V
|
Nazivna delavna energija v W
|
45 kW 400 V AC-23)
37 kW 400 V AC-3)
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
1750 A 400 V AC-21A
1750 A 400 V AC-22A
1750 A 400 V AC-23A
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
2,8 kA 400 V Pri Ipeak
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
140,0 A IEC 690 V
115 A UL 600 V
|
Nazivna moč v hp
|
50 hp 480 V, UL
30 hp 240 V, UL
60 hp 600 V, UL
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
2100 A 400 V 1 s
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
10 kA 400 V 200 A aM
10 kA 400 V 200 A gG
|
Izklopna zmogljivost
|
1400 A 400 V AC-21A)
1400 A 400 V AC-22A)
1400 A 400 V AC-23A)
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 95 mm² Trden - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 70 mm² Prilagodljiv
|
Zatezni moment
|
22,6 N.m Vijačni priključki
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Višina
|
291 mm
|
Širina
|
241 mm
|
Globina
|
191 mm
|
Teža izdelka
|
2,19 kg
|