Schneider-Electric
 
VCCF6 slika – Schneider- scope
VCCF6
TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 175 A - zadnja stran ohišja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VCCF
Tip izdelka Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Komplementarno
Sestava naprave Ročica
Razširitev gredi
Stikalo
Mounting Support Ročica Vrata
Stikalo Simetrična letev
Stikalo Plošča
Mounting Method Z 4 vijaki Ročica
S sponkami Stikalo
Z vijaki Stikalo
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 30 kW 230 do 240 V AC-3)
37 kW 400 do 415 V AC-3)
37 kW 690 V AC-3)
45 kW 500 V AC-3)
45 kW 690 V AC-23A)
55 kW 500 V AC-23A)
30 kW 230 do 240 V AC-23A)
45 kW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 83 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 140 A
Making Capacity ( I Rms) 1750 A 400 V AC-21A
1750 A 400 V AC-22A
1750 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 1400 A 400 V AC-21A)
1400 A 400 V AC-22A)
1400 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 200 A aM
10 kA 400 V 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,8 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 2100 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tip omrežja AC
DC
Prekinitveni razred obratovanja 30
Tip nadzora Vrtljivia ročica
Rotary Handle Mounting Style Podaljšan
Handle Color Rdeča
Handle Front Plate Color Rumena
Rotary Handle Padlocking 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Označevanje 0 - 1
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Electrical Durability 30000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 95 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 70 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 22,6 N.m Vijačni priključki
Base Dimension 90 x 90 mm
Višina 125 mm
Širina 90 mm
Teža izdelka 1,32 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka CSA
CCC
GL
UL
UKCA
Stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda Glavno ločilno stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 1,268 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,544 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 42
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev