Schneider-Electric
 
VCD0 slika – Schneider- scope
VCD0
TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 25 A - na vratih
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VCD
Tip izdelka Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Komplementarno
Sestava naprave Stikalo
Ročica
Mounting Support Ročica Vrata
Stikalo Vrata
Mounting Method Luknja 22,5 mm Ročica
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW 500 V AC-23A)
11 kW 690 V AC-3)
15 kW 690 V AC-23A)
4 kW 230 do 240 V AC-3)
5,5 kW 400 do 415 V AC-3)
7,5 kW 500 V AC-3)
5,5 kW 230 do 240 V AC-23A)
7,5 kW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 14,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 25 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 20 A
Making Capacity ( I Rms) 250 A 400 V AC-21A
250 A 400 V AC-22A
250 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 200 A 400 V AC-21A)
200 A 400 V AC-22A)
200 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 25 A aM
10 kA 400 V 25 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tip omrežja DC
AC
Prekinitveni razred obratovanja 30
Tip nadzora Vrtljivia ročica
Rotary Handle Mounting Style Neposredna
Handle Color Rdeča
Handle Front Plate Color Rumena
Rotary Handle Padlocking 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Označevanje 0 - 1
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Electrical Durability 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Base Dimension 60 x 60 mm
Višina 74 mm
Širina 60 mm
Teža izdelka 0,215 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka CCC
CSA
GL
UL
UKCA
Stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda Glavno ločilno stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,900 cm
Paket 1 Širina 8,400 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 226,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,898 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 56,636 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 49
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev