Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VCD02 |
Schneider-Electric
 
VCD02 slika – Schneider- scope
VCD02
TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 12 A - na vratih
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VCD
Tip izdelka Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Komplementarno
Sestava naprave Stikalo
Ročica
Mounting Support Ročica Vrata
Stikalo Vrata
Mounting Method Luknja 22,5 mm Ročica
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 3 kW 400 do 415 V AC-3)
4 kW 500 V AC-3)
1,5 kW 230 do 240 V AC-3)
5,5 kW 500 V AC-23A)
5,5 kW 690 V AC-3)
7,5 kW 690 V AC-23A)
3 kW 230 do 240 V AC-23A)
4 kW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 8,1 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 A
Making Capacity ( I Rms) 120 A 400 V AC-21A
120 A 400 V AC-22A
120 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 120 A 400 V AC-21A)
120 A 400 V AC-22A)
120 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 12 A aM
10 kA 400 V 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tip omrežja DC
AC
Prekinitveni razred obratovanja 30
Tip nadzora Vrtljivia ročica
Rotary Handle Mounting Style Neposredna
Handle Color Rdeča
Handle Front Plate Color Rumena
Rotary Handle Padlocking 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Označevanje 0 - 1
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Electrical Durability 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1
30000 ciklov DC-2
30000 ciklov DC-3
30000 ciklov DC-4
30000 ciklov DC-5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Base Dimension 60 x 60 mm
Višina 74 mm
Širina 60 mm
Teža izdelka 0,215 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka CSA
UL
GL
CCC
UKCA
Stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda Glavno ločilno stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 221,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,795 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 49
Pogodbena garancija
Garancija 18 months