Schneider-Electric
 
VCF0GE slika – Schneider- scope
VCF0GE
TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo za izklop v sili - 20 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VCF
Izdelek ali sestavni del Zaprto ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Komplementarno
Oznaka 0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 20 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 14,5 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W 7,5 kW 400 V AC-23)
5,5 kW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I rms) 250 A 400 V AC-21A
250 A 400 V AC-22A
250 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 300 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA 400 V 25 A aM
10 kA 400 V 25 A gG
Izklopna zmogljivost 200 A 400 V AC-21A)
200 A 400 V AC-22A)
200 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti Standard
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Vijačni priključki 10 mm² Trden
Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Zatezni moment 2,1 N.m Vijačni priključki
Požarna odpornost 960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Višina 146 mm
Width 90 mm
Globina 131 mm
Product weight 0,5 kg
Okolje
Standardi IEC 60204
IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 14,300 cm
Paket 1 Dolžina 15,800 cm
Paket 1 Teža 479,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,756 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 43,772 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 29
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev