Oznaka
|
0 - 1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
32 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
29 A AC-23A)400 V
|
Nazivna delavna energija v W
|
15 kW 400 V AC-23)
11 kW 400 V AC-3)
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
400 A 400 V AC-21A
400 A 400 V AC-22A
400 A 400 V AC-23A
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
1 kA 400 V Pri Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
480 A 400 V 1 s
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
10 kA 400 V 50 A aM
10 kA 400 V 50 A gG
|
Izklopna zmogljivost
|
320 A 400 V AC-21A)
320 A 400 V AC-22A)
320 A 400 V AC-23A)
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 10 mm² Trden
Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
2,1 N.m Vijačni priključki
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Višina
|
146 mm
|
Width
|
90 mm
|
Globina
|
131 mm
|
Teža izdelka
|
0,5 kg
|