Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VCF4 |
Schneider-Electric
 
VCF4 slika – Schneider- scope
VCF4
TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 80 A - na vratih
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VCF
Tip izdelka Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Komplementarno
Sestava naprave Stikalo
Ročica
Mounting Support Ročica Vrata
Stikalo Vrata
Mounting Method Z 4 vijaki Ročica
Performance Level Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip in sestava kontaktov 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 18,5 kW 690 V AC-3)
15 kW 230 do 240 V AC-3)
22 kW 400 do 415 V AC-3)
30 kW 500 V AC-3)
30 kW 690 V AC-23A)
37 kW 500 V AC-23A)
18,5 kW 230 do 240 V AC-23A)
30 kW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 57 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 80 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 63 A
Making Capacity ( I Rms) 800 A 400 V AC-21A
800 A 400 V AC-22A
800 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity 640 A 400 V AC-21A)
640 A 400 V AC-22A)
640 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA 400 V 80 A aM
10 kA 400 V 80 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,1 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 960 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tip omrežja DC
AC
Prekinitveni razred obratovanja 30
Tip nadzora Vrtljivia ročica
Rotary Handle Mounting Style Neposredna
Handle Color Rdeča
Handle Front Plate Color Rumena
Rotary Handle Padlocking 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Označevanje 0 - 1
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Electrical Durability 30000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection Močnostni tokokrog Vijačni priključki 25 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 16 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque Močnostni tokokrog 4 N.m Vijačni priključki
Base Dimension 60 x 60 mm
Višina 83 mm
Širina 60 mm
Teža izdelka 0,56 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelka CCC
GL
UL
CSA
UKCA
Stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje −20…50 °C
Fire Resistance 960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda Glavno ločilno stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,200 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 353,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,506 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 166
Pogodbena garancija
Garancija 18 months