Schneider-Electric
 
VCF6GEN slika – Schneider- scope
VCF6GEN
TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo za izklop v sili - 140 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VCF
Izdelek ali sestavni del Zaprto lo?ilno stikalo za zaustavitev v sili
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip krmiljenja Vrtljivia ro?ica
Tip upravljanja Dolga ro?ica
Barva ročaja Rde?a
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ro?ice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Komplementarno
Oznaka 0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 140 A
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 83 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W 45 kW 400 V AC-23)
37 kW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I rms) 1750 A 400 V AC-21A
1750 A 400 V AC-22A
1750 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkosti?ni priklopni tok 2,8 kA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 2100 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA 400 V 200 A aM
10 kA 400 V 200 A gG
Izklopna zmogljivost 1400 A 400 V AC-21A)
1400 A 400 V AC-22A)
1400 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdr?ljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti Standard
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Vijačni priključki 70 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 95 mm² Trden
Zatezni moment 22,6 N.m Vijačni priključki
Po?arna odpornost 960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Višina 291 mm
Širina 241 mm
Globina 191 mm
Teža izdelka 2,19 kg
Okolje
Standardi IEC 60204
IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,000 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 30,000 cm
Paket 1 Teža 2,908 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,577 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 8
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 38,788 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 147
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev