|
|
|
VCFN25GE
TeSys Mini-Vario - vgrajeno ločilno stikalo za izklop v sili - 20 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Mini-VARIO
|
Kratko ime naprave
|
VCFN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
|
Raven zmogljivosti
|
Standard
|
Opis polov
|
3P
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
Barva ročaja
|
Rdeča
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Rumena
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
1 do 3 ključavnice 4…8 mm
|
Komplementarno
Oznaka
|
0 - 1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
20 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
14,5 A AC-23A)400 V
|
Nazivna delavna energija v W
|
7,5 kW 400 V AC-23)
5,5 kW 400 V AC-3)
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
250 A 400 V AC-21A
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
150 A 400 V 1 s
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
10 kA 400 V
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Višina
|
131 mm
|
Width
|
82,5 mm
|
Globina
|
106 mm
|
Product weight
|
0,512 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
350,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,689 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
112
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
51,024 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
29
|
Pogodbena garancija
|
|