Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VCFXGE2 |
Schneider-Electric
 
VCFXGE2 slika – Schneider- scope
VCFXGE2
TeSys VARIO - ohišje - za V3 - rdeč vrtljivi ročaj - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VCFX
Izdelek ali sestavni del Omara
Združljivost izdelkov V3
V4
Komplementarno
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice Z
[Ithe] običajni zaprt termični tok 63 A
50 A
Okoljske značilnosti Standard
Višina 180 mm
Width 157 mm
Globina 152 mm
Teža izdelka 0,66 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,500 cm
Paket 1 Teža 675,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 4,816 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 29,708 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months