|
|
|
VCFXGE4
TeSys VARIO - ohišje - za VN12, VN20, V02 do V2 - rdeč vrtljivi ročaj - IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VCFX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Združljivost izdelkov
|
V02 do V2
|
Komplementarno
Barva ročaja
|
Rdeča
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Rumena
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Z
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
20 A
25 A
16 A
32 A
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Višina
|
180 mm
|
Širina
|
157 mm
|
Globina
|
152 mm
|
Teža izdelka
|
0,66 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
678,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,770 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
29,276 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|