|
|
|
VCFXGE6
TeSys VARIO - ohišje - za V5, V6 - rdeč vrtljivi ročaj - IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VCFX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Združljivost izdelkov
|
V5
V6
|
Komplementarno
Barva ročaja
|
Rdeča
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Rumena
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Z
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
140 A
100 A
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Višina
|
291 mm
|
Širina
|
241 mm
|
Globina
|
191 mm
|
Teža izdelka
|
1,04 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,05 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|