Montažna podpora
|
Simetrična letev
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
8,1 A AC-23)400 V
|
Nazivna delavna energija v W
|
3 kW 400 do 415 V AC-3)
4 kW 500 V AC-3)
4 kW 690 V AC-3)
1,5 kW 230 do 240 V AC-3)
5,5 kW 500 V AC-23A)
7,5 kW 690 V AC-23A)
3 kW 230 do 240 V AC-23A)
4 kW 400 do 415 V AC-23A)
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
120 A 400 V AC-21A
120 A 400 V AC-22A
120 A 400 V AC-23A
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
0,5 kA 400 V Pri Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A 400 V 1 s
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
6 kA 400 V 12 A aM
6 kA 400 V 12 A gG
|
Izklopna zmogljivost
|
120 A 400 V AC-22A)
120 A 400 V AC-23A)
120 A 400 V AC-21A)
|
Mehanska vzdržljivost
|
50000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov DC-1 do 5
50000 ciklov AC-21
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 4 mm² Trden
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 7 N.m Vijačni priključki
|
Višina
|
46,5 mm
|
Širina
|
56 mm
|
Globina
|
62 mm
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|